공압용 댐퍼
자동 폐쇄 장치
유체댐퍼
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
MATCH - 그리퍼
LWR - GPP5000IL
2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR
공압식 드라이브가 IO-Link 기술과 결합
사이클 시간 최대 50% 감소 및 압축공기 최대 90% 절감
공압 라인과 IO-Link 케이블을 통해서만 연결
밸브 기술, 센서, 상태 표시, 압력 및 온도 모니터링이 통합됨
허용 오차 범위를 자유롭게 설정할 수 있는 경우 +/- 0.05mm 범위에서 부품 인식
공작물 데이터 세트 32개 프로그래밍 가능
최대 3000만 주기까지 정비 불필요
개요