TECHNOLOGY-CONSULTING

Zimmer Group은 30년의 개발 경험을 바탕으로 해당 과제를 빠르고 정확하게 분석하고, 기술적으로 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션을 개발하고 이를 안정적으로 구현할 수 있는 80명 이상의 전문가를 갖추고 있습니다. 문의 및 초기 프로젝트 단계에서는 중요 기능 요청을 정의하고 인접 기계와의 인터페이스 및 연결을 확인하며 비용 수준이 적절한지 판단합니다. 모든 부문의 시스템 기술팀 능력 덕분에 자동화 분야의 기계, 메카트로닉, 소프트웨어 솔루션을 위한 완벽한 파트너가 될 수 있습니다. 목표는 개별 시스템을 빠르게 작동하고 간단하게 조작하며 효율적이고 확실하게 작동되게 하는 것입니다.