Service
Zimmer Group의 서비스는 전문적이고 신뢰할 수 있으며 효과적입니다. 전 세계적인 지원도 기대할 수 있습니다! 시운전에서부터 유지 보수 및 수리, 현대화에 이르기까지 시스템의 수명 주기를 전문적이고 확실하게 제공합니다.
시스템의 지속적인 가용성과 생산성을 위해 Zimmer Group의 서비스를 선택하십시오. 당사는 서비스를 장기적인 파트너십의 필수 요소로 보고 있습니다. 당사의 기술 지원 팀 직원의 노하우와 경험을 언제든지 제공받을 수 있습니다. 혁신적인 서비스 제품을 통해 빠르고 효율적으로 진단 및 문제 해결을 수행할 수 있습니다. 이는 정보 교환을 용이하게 하고 각 장애 메시지를 짧은 시간 내에 분석하고 제거할 수 있도록 합니다. 또한 모든 상황의 3/4정도는 원격 진단 및 텔레서비스를 통해 해결할 수 있어, 현장 작업이 필요하지 않는 경우가 많습니다. 정기적인 유지 보수 작업을 통해 전체 사용 기간 동안 최적의 작동 상태를 보장합니다. 당사는 다년간의 경험을 바탕으로 귀하의 제품과 용도에 맞는 유지 보수 조치를 지원합니다. 완벽한 생산 방법을 적용하면 원치 않는 사고를 방지할 수 있어 높은 생산 품질을 장기적으로 유지할 수 있습니다. Zimmer의 예비품 및 소모품은 귀사의 시스템과 최적으로 일치하며 최고 품질 기준을 충족합니다. 전세계적인 물류 네트워크를 통해 필요한 부품을 짧은 시간 내에 제공받을 수 있습니다.