제품

Zimmer Group 시스템 기술의 제품군에는 기계 시스템에서 총괄적 메카트로닉 시스템 솔루션까지, 그리고 개별 고객 솔루션에서 성능 조절이 가능한 산업 표준에 이르는 모든 분야의 시스템 솔루션이 포함됩니다. 시스템 전시실에는 약 9000여개의 시스템 솔루션에 대한 다양한 포트폴리오가 있으며 이 중 하나를 선택할 수 있습니다. 산업 표준은 오랫동안 현장에서의 테스트를 통해 지속적으로 개발되고 최적화된 성능 조절이 가능한 시스템 플랫폼을 의미합니다. 개별 고객의 시스템은 기술 역량과 이 기술 분야의 성능이 입증된 제품입니다.
시장
레퍼런스
자동화 솔루션의 세계 선두 전문 업체 중 하나로서 당사의 경험과 노하우로 고객을 돕습니다. 어떤 분야에서, 어떤 생산 환경에서 도움이 필요하든, 우리는 성공을 위한 고객의 파트너입니다. 여기서 Zimmer Group의 레퍼런스 시스템과 산업 표준의 광범위한 포트폴리오를 선택할 수 있습니다.