장비 시스템

Zimmer Group 시스템 기술의 생산 능력은 포괄적이고 매우 유연합니다. 최신 CNC 제어 다축 자동화 장치의 사용과 개별 가공 단계의 일관적인 품질 보증이 당사의 품질 개념을 대변합니다. 현재 Zimmer Group 시스템 기술에는 3축 CNC 밀링 센터 7개, 5축 CNC 밀링 센서 1개, 최신 CNC 회전 센터 3개가 있습니다. 이를 통해 빠르고 효과적이며 경제적으로 자체 생산 노하우와 성능을 사용할 수 있습니다. 그리고 이를 통해 프로젝트 실행 시간을 단축하고 서비스 작업 시 빠르게 반응할 수 있습니다.
시스템 기술에서는 모든 6개 기술 분야의 부문 관련 경험 및 역량뿐만 아니라, Zimmer Group 전체 장비 시스템의 자체 생산 성능에 300대 이상의 기계와 설비를 추가할 수 있습니다.