BKT117460

목재 가공 툴

  • 짐머 그룹은 다양한 변형의 맞춤형 리지드 드릴링 기어박스를 제공합니다.
  • 목재, 합성 재료 및 플라스틱 가공
  • 모든 일반 기계 제조업체의 드릴링 기어박스 수리 및 교체
  • 가변 스핀들 수 및 배열
기술 데이터
공구 인터페이스Ø10h6 Weldon
그리드 크기Kundenspezifisch [mm]
최대 회전수3000
스핀들의 수3
스핀들 배열L자형
회전 구동 방향오른쪽
식히다전달