공압용 댐퍼
자동 폐쇄 장치
유체댐퍼
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
Universal Robots
로봇
시리즈 URe
유연한 자동화
짧은 개조 시간
시리즈 특징
최대 850mm까지 도달
최대 1,300mm까지 도달
정확도 0.02 mm
정확도 0.03 mm
최대. 최대 1.0m/s의 TCP
코봇 스킬 사용 가능성
최대 500mm까지 도달
개요