로봇
시리즈 ABB GoFa

- 내장된 토크 센서를 통한 뛰어난 성능과 힘 제한
- 안전한 로봇 디자인, 모서리가 둥근 구조, 압착되거나 끼임이 발생하는 지점 없음
- 카테고리 3, PL d 안전 인증 보유
- 암(arm)측 인터페이스와의 상호작용 개선
- 에너지를 절약하는 OmniCore 제어시스템에서 작동
시리즈 특징
- IP54
- IP67
- 최대 1,520mm까지 도달
- 최대 950mm까지 도달
- 최대 1,270mm까지 도달
- 최대. 최대 2.2m/s의 TCP
- 최대. 최대 2.0m/s의 TCP
- 코봇 스킬 사용 가능성
- 클린룸(클래스 4) 가능