인터페이스

  • 신호 교환용 수동 분배기
  • 간편한 인터페이스 통신에 사용
  • 컨베이어 벨트와 같은 외부 장치 제어
  • MATCH 스토리지의 "부품 있음" 감지 센서와 같은 신호 교환
  • MATCH 스토리지 선택 시 이러한 옵션을 함께 주문해야 합니다
  • 옵션은 두 개의 수동 분배기와 함께 사용됩니다
  • 슬롯 16개
  • 입력 8개 / 출력 8개
  • 연결 유형: 금속 M8 소켓
  • 핀 개수: 3