MGD810N

장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서
기술 데이터
조당 스트로크 | 10 [mm] |
폐쇄 시 파지력 | 740 [N] |
개방 시 파지력 | 790 [N] |
폐쇄 시간 | 0.1 [s] |
개방 시간 | 0.1 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | +5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 37 [cm³] |
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 6 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 1 [kg] |
장점 세부 정보

- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터) - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수