GPD5035S-20-A

장비/옵션
- 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP64
- 부식 보호
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
- 내열성
- 큰 스트로크 / 스프링 폐쇄
- 고력 / 스프링 폐쇄
- 큰 스트로크 / 스프링 개방
- 고력 / 스프링 개방
- 큰 스트로크
- 고력
- Steel Linear Guide
기술 데이터
조당 스트로크 | 20 [mm] |
폐쇄 시 파지력 | 31500 [N] |
개방 시 파지력 | 32500 [N] |
폐쇄 시간 | 1.2 [s] |
개방 시간 | 1.2 [s] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 12.5 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 225 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | -10 ... +130 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 2904 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
부식 보호 | 예 |
무게 | 36 [kg] |
부속품
장점 세부 정보

- 순방향 구동 웨지 후크 기어
높은 힘 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - Steel Linear Guide
스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능 강철/알루미늄 사양으로도 적용 가능 - 이중 립 시일
보호기 버전의 경우 IP64 및 IP67까지 (밀폐 공기 포함) 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가
클린룸 적합성 인증서
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013