3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GED1500

  1. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  2. 그리퍼 조
    경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부
  3. 강제 가이드되는 캠 디스크
    그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크
  4. 구동
    전자 구동 모터 24 VDC 에너지 저장 장치
  5. 가이드
    부적합한 주변 영향에 대해 밀봉된 원형 가이드
  6. 위치 조회
    스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정
  7. 에너지 공급
    표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터
  8. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금