2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP1000

"합리적인 가격의"

  • 평행 그리퍼에서 확인하실 수 있는 높은 가성비
  • 그리퍼 조 세트와 고정재 포함
  • 스프링의 개방/폐쇄를 직접 설정 가능
  • 개별 그리퍼 조의 스트로크가 4, 8 및 16 mm인 크기
  • 파지력 100 N
  • 2백만 사이클까지 사용 가능한 긴 수명
Vue Debug
조당 스트로크 [mm]
그리퍼 무게 [kg]
0
Reduced view
주문 번호조당 스트로크그립핑 방향으로 최소 파지력그립핑 방향의 이동 시간 

GPP1104CO-00-A

4 [mm]

100 [N]

20 [ms]

GPP1108CO-00-A

8 [mm]

100 [N]

25 [ms]

GPP1116CO-00-A

16 [mm]

100 [N]

30 [ms]
  1. 동기화
    피니언 기어 및 랙을 통한 동기화
  2. 중간 조우
    고정 클램프 포함 공급물품에 포함
  3. 통합된 조회 홈
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  4. 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  5. 단동 공압 실린더
    스프링에 의한 복귀 동작
  6. 그리퍼 조 휴대용 나사
    그리퍼 작동 방향 변경용
  7. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  8. 그리퍼 조
    센터링 슬리브를 통한 중간 조우 또는 개별 그리퍼 조 연결용