GPW5025NC-20-A

장비/옵션
- 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- IP64
- 부식 보호
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
- 내열성
기술 데이터
조당 스트로크 (+/-) | +15/-2 [°] |
폐쇄 시 최대 그립핑 모멘트 | 620 [Nm] |
스프링으로 보호되는 그립핑 모멘트, 최소 | 150 [Nm] |
닫힌 상태에서 파지력 0 ° | 14500 [N] |
폐쇄 시간 | 0.16 [s] |
개방 시간 | 0.3 [s] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 7 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 265 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
작동 압력 | 4 ... 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | -10 ... +130 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 780 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
무게 | 12 [kg] |
부속품
장점 세부 정보

- 강제 가이드되는 레버 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 이중 립 시일
IP64 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가