DSV1-8

압력 보호 밸브
시리즈 DSV

  • 작동 압력 중단 시 이중 작용하는 실린더의 위치 유지
  • 밸브는 공압식으로 릴리스되는 2개의 체크 밸브로 구성되어 있음
기술 데이터
설계 구조압력 보호 밸브
무게0.16 [kg]
연결부 나사산G1/8"
작동 압력1 ... 10 [bar]
최대 작동 압력10 [bar]
최소 작동 압력 1 [bar]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
최대 작동온도 +70 [°C]
최소 작동온도 -10 [°C]
하우징 재료양극 처리알루미늄
누설 최대3 [cm³/h]
Medium필터링 및 윤활된 압축공기 또는 필터링만 되고 윤활되지 않은 압축공기
정격 유량 A-P1360 [Nl/min]
정격 유량 B-P2360 [Nl/min]
정격 유량 P1-A230 [Nl/min]
정격 유량 P2-B230 [Nl/min]
공칭 폭4 [mm]
급속 배기아니오