NJ8-E2S

유도형 근접 스위치
시리즈 NJ

  • 비접촉식, 내마모성 그리고 단락 방지
  • ab 3 mm Ø부터 공급 가능
기술 데이터
설계 구조유도형 근접 스위치
무게0.01 [kg]
IEC 60529 준거 보호방식IP68
연결부 종류플러그
조임 토크8 [Nm]
설비 크기NJ
첨부 파일 의 길이34,1 [mm]
정격 동작 전압24 [V DC]
정격 동작 전류200 [mA]
정격 절연 전압250 [V AC]
정격 단락 전류100 [A]
정격 스위칭 거리 Sn2.00 [mm]
전원전압10 ... 30 [V DC]
최대전원전압30 [V DC]
최소전원전압10 [V DC]
작동 전압 표시아니오
작동 온도-25 ... +70 [°C]
최대 작동온도 +70 [°C]
최소 작동온도 -25 [°C]
설치 방식동일 평면으로 평행
전기 사양DC, 직류 전류
기능 표시창
하우징 재료스테인리스강
안전한 스위칭 거리 Sa1,60 [mm]
기본 표준IEC 60947-5-2
단락 방지
최대 허용 하중.500 [μF]
최대 댐핑 무부하 전류.9 [mA]
최대 무부하 전류25 [mA]
최대 비댐핑 무부하 전류.3 [mA]
실제 전환 간격 Sr2.2 [mm]
최대 잔여 파장.15 [%]
스위치 출력단PNP
스위치 주파수1500 [Hz]
스위치 기능상시 개방 접점(NO)
센서-ØM8x1 [mm]
전압 강하2,5 [V]
플러그M8x1
깊이46 [mm]
주변 온도-25 ... +70 [°C]
극성 반전 방지
활성 표면 재료PBT
반복정밀도<5 [%]
허용CE
연결부플러그