예외 없는 보증
Zimmer Group의 보증 약속
높은 요구 사항을 충족하기 위한 선도적인 기술의 Steel Linear Guide가 탑재된 당사의 프리미엄 제품 외에도 AL 버전이 있는 5000 시리즈가 대안으로 있습니다. 이 시리즈는 Aluminum Linear Guide가 탑재되어 있어 T 슬롯 또는 톱니형 그리퍼가 사용되는 단순한 응용 분야에 적합합니다. 간략하게 정리하면 "프리미엄"이 필요하지 않은 모든 분야에 적합합니다. 5000 시리즈의 모든 버전은 매일 24시간 제한 없이 지속적으로 사용 가능하며 최고의 시스템 가용성을 자랑합니다.

대안
ALUMInUM LINEAR GUIDE
이는 모든 T 슬롯 그리퍼보다 기술적으로 우수하면서 톱니형 그리퍼와 동일한 성능을 보여주므로 최고의 대체품입니다. 이는 "일상용 그리퍼"이며 대부분의 응용 분야에서 사용하기에 충분하고 유지보수 없이 1,500만 사이클을 보장합니다.



최상의 제품
STEEL LINEAR GUIDE
선형 가이드의 검증된 원리가 적용되고, 최신 밀봉 및 코팅 기술과 결합된 가이드인 Steel Linear Guide가 그리퍼에 탑재되었습니다. 따라서 현재 시장에서 상용되는 부식 방지 기능과 보호 등급 IP64를 탑재한 가장 견고한 그리퍼를 제공합니다. 이 그리퍼를 사용하면 최대 3,000만 사이클까지 유지보수가 필요 없는 생산이 문제없이 보장됩니다.