2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP5000

"일체형"
- 비교할 수 있는 공압 그리퍼와 거의 동일한 파지력
- 전력 강하 시 기계적 자동 정지
- 비교할 수 있는 공압 그리퍼와 동일한 연결 홀 패턴
- 플러그 앤 플레이 – 단심 케이블 솔루션, I/O 신호나 I/O-Link를 통해 매우 손쉽게 제어 가능
- 통합된 제어 모듈 ACM - 파지력, 동작 시간 및 개의 스위칭 포인트 설정 가능
- 부식 방지 및 IP64에 따라 밀봉되어 있음
- 브러시리스 DC 모터 – 최대 3000만 주기까지 정비 불필요
시리즈 특징
- 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 통합 조회
- IP64
- 부식 보호
- 기계식 자동 정지
- 밀폐 공기
- 파지력 조절 가능
- IO-Link
- 디지털 I/O

- 순방향 구동 웨지 후크 기어
지지 웨브에 의한 높은 힘 및 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활 - 이중 립 시일
IP64를 구현함 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가 - Steel Linear Guide
스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전 - BLDC 모터
내마모성 브러시리스 DC 모터 - 선행 제어 모듈
단일 케이블 솔루션을 구비한 통합된 제어 모듈 하우징에 있는 조작판을 통해 파지력, 동학 시간 및 조회 설정 가능 - 파워 트레인
사다리꼴 스핀들과 기어 결합 수명이 길고 견고함