LKE2505BS1

클램핑 요소
시리즈 LKE

  • 에너지 효율성 (쌍안정)
    24V 직류로 개폐
  • 통합형 전자장치
    디지털 제어 및 상태 신호
  • 유연한 배선
    최적의 공간 활용
장비/옵션
  • 통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch Rexroth25R1851 (FNS)타입 표시
Bosch Rexroth25R1853 (FLS)타입 표시
Bosch Rexroth25R1821 (SNH)타입 표시
Bosch Rexroth25R1824 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력1100 [N]
전압24 [V]
최대 소비 전력1.5 [A]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑153.2
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 편심 기어
    모터와 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 전기 구동
    조임력 생성을 위한 용도
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용
  7. 비상 작동
    에너지 차단 시 수동 개방 가능
  8. 전기 연결 케이블
    제어 및 에너지 공급
  9. 조절 나사
    레일 공차 수정