공압용 댐퍼
자동 폐쇄 장치
유체댐퍼
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
시리즈 KWH
KWH4504DS1
KWH4504DS1
클램핑 요소
시리즈 KWH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
NSK
LA(lL1A)
45
LAA..AL
타입 표시
NSK
LA(lL1A)
45
LAA..BL
타입 표시
NSK
LA(lL1A)
45
LAA..EL
타입 표시
NSK
LA(lL1A)
45
LAA..FL
타입 표시
NSK
LA(lL1A)
45
LAA..GL
타입 표시
NSK
LA(lL1A)
45
LAA..HL
타입 표시
NSK
LA(lL1A)
45
LAA..AN
타입 표시
NSK
LA(lL1A)
45
LAA..BN
타입 표시
기술 데이터
유지력
9900 [N]
정격 작동 압력
150.0 [bar]
장착 방향
위에서
최대 길이 클램핑
155
최대 작동 압력
160 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
스크레이퍼
-
레일 커버 스트립 사용 가능
mit Abdeckband
무게
4.7 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기
옵션으로 함께 주문 가능
치수 도면
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드
설치 및 작동 지침
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드