KWH3001AS1

일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 30 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 3000 [N] |
정격 작동 압력 | 100.0 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 103.5 |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 1.8 [kg] |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능