ZFCF30-N-18F

기술 데이터
직경 | 30 [mm] |
재료 | NBR |
연결부 나사산 | G1/8" 내부 |
-20kPa에서 평행 리프팅력 | 0.8 [kg] |
-60kPa에서 평행 리프팅력 | 2 [kg] |
-90kPa에서 평행 리프팅력 | 2.9 [kg] |
-20kPa에서 수직 리프팅력 | 2 [kg] |
-60kPa에서 수직 리프팅력 | 4.6 [kg] |
-90kPa에서 수직 리프팅력 | 6.4 [kg] |
쇼어 경도 | 60 |
흡입 컵 모양 | 라운드 |
색상 | 청색 |
작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
용량 | 2 [cm³] |
무게 | 0.016 [kg] |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드