ZGA300X600-38-FS2-P

진공 그립 시스템
시리즈 ZGA

기술 데이터
진공 발생기 유형진공 카트리지
치수300x600 [mm]
진공 카트리지 유형ZVCL303
블로우 오프 제어 밸브
진공 스위치 연결플러그, M8, 4핀
압축 공기 연결 개수1
진공 카트리지 레벨 및 개수8
씰링 요소씰링 폼 매트
공기 제어 밸브 버전NC
최대 작동 압력7 [bar]
디지털 진공 스위치
압축 공기 연결G1/4" 내부
전기 연결 솔레노이드 밸브플러그에 케이블 연결
씰링 요소의 높이20 [mm]
최대 소음 수준.65 [dB]
씰링 폼 매트의 구멍 패턴원형 Ø12
무게9.6 [kg]
공기 불투과성
공기 제어 밸브
교체 가능한 흡입 플레이트
6bar에서 공기 소비량832 [l/min]
솔레노이드 밸브
스위치 출력단PNP
전압24 [V]
진공 카트리지 단계 수3
영역 그리퍼의 밸브 유형흐름 저항
진공 필터
볼륨 흐름2896 [l/min]