ZGA200X400-34-CL2

진공 그립 시스템
시리즈 ZGA

기술 데이터
진공 발생기 유형진공 카트리지
치수200x400 [mm]
진공 카트리지 유형ZVCL303
압축 공기 연결 개수1
진공 카트리지 레벨 및 개수4
씰링 요소씰링 폼 매트
최대 작동 압력7 [bar]
압축 공기 연결G1/4" 내부
씰링 요소의 높이20 [mm]
최대 소음 수준.65 [dB]
씰링 폼 매트의 구멍 패턴원형 Ø12
무게4.4 [kg]
교체 가능한 흡입 플레이트
6bar에서 공기 소비량416 [l/min]
진공 카트리지 단계 수3
영역 그리퍼의 밸브 유형역류 방지 밸브
진공 필터
볼륨 흐름1448 [l/min]