WER1500FSI08-10-A

에너지 요소
시리즈 WER1500

기술 데이터
기능UR에 직접 연결된 신호 전류
접점 갯수8
연결부 나사산M8
시리즈WER1500
전송 유형전기식
사이즈에 적합HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합고정부품
연결 종류스프링 접점
정격 전류1.5 [A]
전원전압30 [V]
연결부 유형소켓
연결부 종류원형 플러그
접합력8 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.042 [kg]
적절한 로트
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER1500LSI08-10-A 8 원형 플러그 M8
WER1500LSI08-00-A 8 원형 플러그 M12
WER1500LLN00-00-A