니들 그리퍼
시리즈 SCH

- 연속 스트로크 조정
직접 스트로크 조정을 통해 니들 스트로크를 개별적이고 연속으로 조정하십시오. - 평면 구조
소형 구조를 통해 비용이 많이 드는 기계 내 설치 공간을 절감할 수 있습니다. - 자계 센서를 통해 조회
끝 위치 검출은 더 빠른 사이클 타임과 연속 제어를 가능하게 합니다.
시리즈 특징
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 자계 센서

- 후퇴하는 니들
리세스를 이용해 파지 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 스트로크 조정
장 홀 내에서 이동 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 에너지 공급
- 고정 및 위치 설정
- 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정