생산 및 물류 프로세스를 위한 개별 무인 운송 시스템

MILES - 자율 이동 로봇

자율 이동 로봇(AMR)을 활용하여 자재 및 창고 관리에 역동성을 더해 보십시오. AMR은 정의된 영역에서 독립적으로 이동하며 팔레트, 자재 컨테이너 또는 소형 부품과 같은 다양한 상품의 운송은 물론 적재물 캐리어의 자동 수용 및 인도부터 ERP 시스템과의 연결을 포함한 완전 자동화된 선대 관리에 이르기까지 내부 물류 프로세스를 자동화할 수 있도록 지원합니다. Zimmer Group의 유연한 모듈식 Miles AMR을 통해 효율적이고 지능적인 자재 흐름 솔루션의 이점을 누리십시오!

지금 상담받아 보십시오!

MILES로 얻을 수 있는 이점

  • 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구성된 맞춤형 종합 시스템
  • 고객 맞춤형 콘셉트 및 구성
  • 전방향 구동 옵션 제공
  • 좁은 공간에서도 높은 민첩성
  • 긴 배터리 수명 및 지능형 배터리 관리
  • 스마트한 탐색 및 선대 관리를 위한 소프트웨어

고객의 요구 사항에 맞게 조정

하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구성된 종합 시스템

기존 프로세스에 쉽게 통합 가능 

사람과 기계를 위한 최고의 안전 표준

맞춤형 AMR 구성 솔루션을 위한 상담

설비 레이아웃에 따른 개별 컨셉

매우 좁은 공간에서도 유연하게 사용 가능

일부의 경우 전방향 구동을 통해 매우 좁은 공간에서도 방향 전환 가능

자연 탐색: 주변 환경 인식 및 매핑을 통한 자율 탐색

최대 6km/h의 주행 속도

최대 2,000kg의 적재 용량

365일 24시간 사용

48V 온보드 전압의 수명이 긴 리튬 이온 배터리

비접촉식 및 무마모 유도 충전 기술

빠른 충전 시간으로 사용 유연성 극대화

주야간 무제한 사용

 

 

포괄적인 소프트웨어 및 서비스 콘셉트

Zimmer Group AMR을 사용하면 운송 시스템 탐색을 위한 완전한 소프트웨어 패키지를 받게 됩니다. 사용자 친화적인 사용자 인터페이스를 통한 집단 지성과 간단한 학습 및 복사 기능 덕분에 효율적인 경로 계획 및 선대 관리가 매우 쉬워집니다. 

또한 적합한 인터페이스(VDA 5050)를 통해 제어 장치 및 ERP 시스템에 연결할 수 있습니다. 통합 진단 시스템을 사용하면 미리 계획하여 높은 가용성을 달성할 수 있습니다. 알맞은 소프트웨어를 사용하여 칸반(Kanban) 프로세스를 새로운 차원으로 향상시키고 안전하고 지능적인 선대 관리 시스템을 제어하십시오.

선대 관리

안전한 탐색

Miles는 안전을 매우 중요시합니다. 사람 스캐너가 사람과 기계를 위한 안전한 환경을 제공합니다. 360°로 배치된 스캐너가 장애물을 예측하여 정확하게 실시간으로 감지하고 잠재적인 충돌을 방지하기 위해 즉시 정지에 이르기까지 자동으로 속도를 조정합니다.

 

차량 주행 중 및 차량 회전 시 안전 영역

a) = 이동 정지
b) = 속도 감소

자동화된 운송을 위한 솔루션

내부 물류의 다양한 요구 사항을 충족하려면 유연한 자동화 솔루션이 필요합니다.
당사는 AMR의 모듈식 구성 옵션을 통해 고객을 지원하고 고객사의 개별 요구 사항을 해결합니다.

AMR mit Hubeinheit

Zimmer Groups AMRs mit Hubeinheit bieten eine breite Palette an Lösungen für nahezu jede Herausforderung in Ihrem Lager. Die zu transportierenden Teile sind flexibel anpassbar. Trotz geringer Größe und Kompaktheit kann diese universell einsetzbare System, ausgestattet mit einem Hub von 80 mm, Traglasten von bis zu 2000 kg transportieren.

Mögliche Anwendungen:
Transport von (Euro-)Paletten, Off-Cut, Trolleys, Kommissionierwagen uvm.

AMR mit Robotermodul

Kompaktes Design, maximale Verfügbarkeit: Kombinieren Sie Ihren AMR mit einem Roboter (bis zu 50 kg Handlingsgewicht) und erhalten Sie maximale Flexibilität mit dem modularen Regalkonzept für unterschiedliche Werkstücke​. Optional sind automatischer Schutzzaun und ein Batteriepaket für längere Laufzeiten möglich.

Mögliche Anwendungen:
Handling und Transport von Kanbanbehältern uvm.
 

AMR mit ZiMo

In diesem Set-up übernimmt der AMR die Abholung, den Transport und die Positionierung der flexiblen Roboterzelle ZiMo. Anschließend übernimmt der AMR andere Aufgaben wie bspw. Palettentransport. Dank des modularen Aufbaus und einer Spannungsversorgung durch Batterien kann der ZiMo vielseitig eingesetzt werden.

Mögliche Anwendungen:
Teileentnahme, Montagearbeiten, Qualitätskontrollen uvm.
 

다운로드

최신 브로슈어에서 자세한 정보와 모든 혜택을 확인하실 수 있습니다.

지금 다운로드하십시오!

다양한 가능성

자동화 창고로 가는 단계

분석 및 계획

당사는 고객과 함께 고객의 요구 사항을 검토하고 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

구현 

시뮬레이션부터 ERP 시스템과의 통합, 가동에 이르기까지 Zimmer는 구현 과정에서 개발 파트너로서 고객과 함께합니다.

지원

성공적으로 구현한 후에도 Zimmer는 전문 지식, 기술 지원, 소프트웨어 업데이트 및 유지보수를 통해 지속적으로 고객을 지원합니다.

FAQ - 자주 묻는 질문과 답변

AMR과 AGV의 차이점은 무엇입니까?

AGV(Automated Guided Vehicle, 무인 운송 차량)와 AMR(Autonomous Mobile Robot, 자율 이동 로봇)은 모두 산업 운송 프로세스 및 물류 프로세스를 자동화하는 데 사용됩니다. AGV는 일반적으로 미리 정해진 경로나 레일을 따라 이동하는 무인 차량입니다. 센서, 자석 또는 기타 안내 시스템의 도움을 받아 지정된 트랙이나 바닥의 표시를 따라 이동합니다. 반면 AMR은 동적이고 구조화되지 않은 환경에서 이동할 수 있는 자율 로봇입니다. 지능형 내비게이션 시스템을 통해 AMR은 실시간으로 주변 환경에서 방향을 파악하고 장애물을 피할 수 있습니다. 다양한 환경에서 여러 작업을 수행할 수 있으므로 더욱 다채롭게 사용할 수 있습니다. 유연성 덕분에 AMR을 사용하기 위해 큰 구조적 조정이 필요하지 않습니다.

AMR의 이점은 무엇입니까?

AMR은 다양한 산업에서 매력적인 솔루션이 되는 다양한 이점을 제공합니다.

  • 유연한 사용: AMR은 매우 유연하고 적응력이 뛰어납니다. 생산 분야, 물류 창고, 의료 분야 등 다양한 환경에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 탐색 기능을 통해 고정된 경로 없이 동적인 환경에서 이동할 수 있습니다.
  • 고정 운송 장치가 필요하지 않습니다. 기존의 컨베이어 벨트나 고정된 로봇과 달리 AMR은 고정 인프라가 필요하지 않습니다. 즉, 많은 비용을 들여 개조하거나 조정할 필요 없이 기존 작업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 빠른 투자 비용 회수: 효율적이고 생산적으로 작업하기 때문에 기업은 생산성과 효율성 향상을 통해 비교적 단기간에 투자 비용을 회수할 수 있습니다.
  • 다양한 자동화 수준 실현 가능: AMR은 다양한 수준의 자동화로 확장할 수 있습니다. 기업은 기존의 작업 공정에 쉽게 통합하고 필요한 경우 확장할 수 있습니다. 이를 통해 기업의 개별 요구 사항을 충족하는 점진적인 자동화가 가능해집니다.
  • 공간 절약: AMR은 고정된 운송 경로가 필요하지 않고 좁은 공간에서도 이동할 수 있으므로 공간이 많이 필요하지 않습니다. 이는 창고나 생산 시설과 같이 공간이 제한된 환경에서 특히 유용합니다.
AMR을 사용하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

Zimmer Group의 AMR은 유연성과 모듈성 덕분에 다양하게 사용할 수 있습니다. 다양한 산업 분야(물류, 전자상거래, 제조, 농업, 의료, 공항 등)에서 광범위한 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 자재 운송: AMR은 다양한 장소 간에 상품과 자재를 효율적으로 운송합니다.
  • 선반 보충: 자동으로 선반을 보충하여 재고 관리를 최적화합니다.
  • 검사: AMR은 제품 및 설비의 품질 관리 또는 유지보수 필요 여부를 검사합니다.
  • 창고 관리: 보관 위치를 정리하고 실시간으로 재고를 추적합니다.
  • 배송: AMR은 물류 창고 또는 소매 분야에서 패키지와 주문 제품을 배송합니다.
  • 문서 운송: 중요한 문서를 사무실이나 시설로 운송합니다.
  • 모니터링: AMR은 안전 또는 품질 관련 목적으로 환경을 모니터링합니다.
무인 운송 시스템에 투자할 가치가 있습니까?

AMR은 효율적인 프로세스에 크게 기여하고 설비 활용도를 높여 생산 비용을 낮추는 동시에 생산량을 극대화합니다. 이를 통해 빠른 투자 비용을 빠르게 회수할 수 있습니다. 어떤 범위와 어떤 모델이 적합한지는 요구 사항과 환경 매개변수에 따라 크게 달라집니다. 적합한 패키지를 찾으실 수 있도록 기꺼이 도움을 드리겠습니다. 지금 바로 문의해 주십시오!

구성에 사용할 수 있는 전압은 얼마입니까?

배터리는 48V를 공급합니다. 그러나 제어 구성 부품에 12V 및 24V도 제공할 수 있습니다. 로봇에는 230V 또는 400V용 인버터가 있습니다.

Miles는 다시 충전해야 하기 전까지 얼마나 오래 사용할 수 있습니까?

배터리는 8시간 교대 작업용으로 설계되었습니다. 이후에는 배터리가 유도식으로 충전됩니다. 차량의 배터리 모듈과 부가 장치는 서로 연결되어 하나의 유닛을 형성합니다(충전 및 방전용).

지금 문의해주십시오. 기꺼이 상담해드리겠습니다!

개인 데이터
메시지