전기 자동차의 배터리 생산을 위한 자동화 기술
전기 자동차용 배터리 생산은 새롭고 까다로운 제조 기술 요건을 제시합니다. 성장하는 전기 자동차 시장에 지속 가능하게 기여하기 위해서는 효율적이고 경제적인 배터리 셀 및 배터리 팩 생산이 중요합니다. 여기에서는 높은 자동화 수준이 매우 중요합니다. 내연 기관 생산에서와 마찬가지로 배터리 생산에서도 자동화된 최신 제조 공정은 필수적입니다. Zimmer Group은 수많은 선도적인 자동차 제조업체와 배터리 생산, 모듈 조립 및 전기 모터 제조 분야의 설비 제조업체의 개발 및 시스템 파트너로서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.
전기 자동차용 배터리 생산 공정 최적화에 도움이 필요하십니까? 기꺼이 상담해 드리겠습니다!
높은 자동화 요구사항에 대한 짧은 적응 시간
수십 년간의 노하우와 전문 지식
기술적 청정도
최대의 성능과 최고의 안전성
전체 가치 사슬을 위한 시스템 구성
제조 및 사용 시 에너지 효율성
열악한 환경에 적합합니다

셀 제조
셀 제조 비용은 전체 배터리 제조 비용에서 큰 부분을 차지합니다. 따라서 셀 생산 공정의 효율성과 지속 가능성이 더욱 중요해졌습니다. Zimmer는 이와 관련하여 테스트를 거친 혁신적인 핸들링 시스템으로 고객을 지원합니다.
모듈 제조
전기 자동차용 배터리 모듈 제조는 빠르게 발전하는 분야입니다. 여기에서는 모듈에 개별 배터리 셀이 결합됩니다. Zimmer의 자동화 기술과 핸들링 시스템은 모듈 제조의 효율성과 지속 가능성을 향상시킬 수 있도록 돕습니다.
패키징
패키징은 높은 정밀성을 요구하는 복잡한 공정입니다. 여기에서는 배터리 패키지에 개별 모듈이 결합됩니다. 패키징은 배터리의 안전성, 성능 및 수명에 크게 기여합니다.
최종 조립
전기 자동차용 배터리의 최종 조립은 배터리 제조의 마지막 단계입니다. 여기에서는 배터리 패키지가 차량에 장착되고 배선됩니다. 최종 조립에서는 정밀성 뿐만 아니라 매우 높은 중량의 안전한 핸들링 역시 중요합니다. 이를 위한 해결책은 팔레타이징 그리퍼, 회전 그리퍼 및 패키지 그리퍼입니다.
1. 셀 제조
셀 제조 비용은 전체 배터리 제조 비용에서 큰 부분을 차지합니다. 따라서 셀 생산 공정의 효율성과 지속 가능성이 더욱 중요해졌습니다. Zimmer는 이와 관련하여 테스트를 거친 혁신적인 핸들링 시스템으로 고객을 지원합니다.
2. 모듈 제조
전기 자동차용 배터리 모듈 제조는 빠르게 발전하는 분야입니다. 여기에서는 모듈에 개별 배터리 셀이 결합됩니다. Zimmer의 자동화 기술과 핸들링 시스템은 모듈 제조의 효율성과 지속 가능성을 향상시킬 수 있도록 돕습니다.
3. 패키징
패키징은 높은 정밀성을 요구하는 복잡한 공정입니다. 여기에서는 배터리 패키지에 개별 모듈이 결합됩니다. 패키징은 배터리의 안전성, 성능 및 수명에 크게 기여합니다.
4. 최종 조립
전기 자동차용 배터리의 최종 조립은 배터리 제조의 마지막 단계입니다. 여기에서는 배터리 패키지가 차량에 장착되고 배선됩니다. 최종 조립에서는 정밀성 뿐만 아니라 매우 높은 중량의 안전한 핸들링 역시 중요합니다. 이를 위한 해결책은 팔레타이징 그리퍼, 회전 그리퍼 및 패키지 그리퍼입니다.