공구교환기
시리즈 WMR2000

  • 영구 전자석
    NC 버전의 영구 전자석은 정전 시에도 안전한 고정을 보장합니다.
  • 통합 미디어 전달
    최대 4개의 통합 압축 공기/진공 전달 장치를 사용할 수 있습니다. 또, 특수 개발된 밀봉 스프링 핀 접점을 통해 안전한 신호 전송이 보장됩니다.
  • 내구성 있는 소재
    툴체인저는 GMP(Good Manufacturing Practice) 및 ISO 14644에 따라 설계되었으며 입자 방출을 줄이기 위해 FDA 준수 소재만 사용합니다. 내구성이 뛰어난 표면과 소재는 과산화수소(H2O2)와 같은 자극성 세척제에 대한 내성을 보장합니다.
시리즈 특징
  • 부식 보호
  • IO-Link
  • 디지털 I/O
  • 클린룸 인증
  1. 인증
    GMP 클래스 A에 따라 개발 및 설계됨 H2O2 내성 소재 독일 기술 검사 협회(TÜV) 인증 클린룸 등급
  2. 구동
    영구 전자석(NC 버전) 정전 시에도 안전하게 고정
  3. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  4. 내장된 공기통과
    공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능
  5. 통합된 전류 및 신호 전송
    밀봉된 FDA 준수 스프링 접점 통합된 루즈 파트 코딩
  6. 비고정 부품
    공구측 조립 밀봉 플랜지
  7. 고정부품
    로봇측 조립 밀봉 플랜지