큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH7000

"강도"
- 높은 파지력
높은 파지력으로 인해 가장 무거운 공작물도 안전하게 취급할 수 있습니다. - 높은 모멘트 하중
중부하-선형 가이드가 귀하의 애플리케이션에서 최대 내구성을 제공합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질

- 스위칭 캠
위치 조회용 - 가이드 캐리지 및 스트리퍼
극한 조건에서의 사용에 적합 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 정밀한 선형 기이드
최대 횡력 및 하중에 이상적 이중으로 비틀림 방지 - 클램프 서포트 조절 가능
그리퍼 조를 조회하기 위한 인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더