자동 품목 오더 피킹
물류 및 내부 물류 부문은 디지털 혁신, 온라인 거래의 수용 증가, 그리고 무엇보다도 팬데믹으로 인해 빠른 속도로 성장하고 있습니다. Zimmer Group은 물류/내부 물류 분야에 대한 풍부한 경험을 보유한 파트너입니다. 당사의 전문 기술은 자동 품목 피킹에서 비전 AI 가이드 시스템에 이르기까지 인바운드 및 아웃바운드의 거의 모든 분야에 적용됩니다.
주요 데이터 및 부가 가치:
- 빠르고 정확한 오더 피킹을 위한 Zimmer Group의 자동 품목 피킹 시스템: 적재 캐리어의 적재 및 하역
- 공작물: 판지 박스
- 수동 작업 공간 대신 가능한 통합
- 비전 시스템을 통한 공작물의 위치, 방향, 표면(예: 덮개 감지) 감지
- Zimmer Group 공급 사양: 전체 셀, 비전 기술이 적용된 그리핑 시스템 또는 그리핑 시스템 단독
성능 데이터:
- 픽률 > 600픽/시간
- 공작물 중량: 최대 5kg
- 공작물 크기: (그리퍼 스트로크에 따라 다름) 120~255mm
- 그리퍼 중량: 11kg

신발 박스 응용 사례
- 박스를 컨테이너에 거꾸로 놓거나 똑바로 세워둘 수 있습니다.
- 비전 시스템은 박스의 수, 방향, XYZ 좌표 및 덮개를 감지할 수 있습니다. 이를 통해 그리핑 지점을 결정할 수 있습니다.
- 다양한 그리핑 전략 적용 가능:
- 조를 사용한 직접적인 기계 그리핑
- 첫 번째 단계에서 진공 흡입기를 사용하여 박스를 조 사이로 당기고 두 번째 단계에서 기계 그리핑
- 그리퍼 조를 사용해 컨테이너 안의 박스를 이동하여 위치 재조정
- 로봇이 움직이는 동안 덮개가 열리는 것을 방지하기 위해 진공 흡입기를 덮개 위에 배치할 수 있습니다.
- 지능형 비전 시스템을 통해 충돌을 감지하고 그에 따라 충돌을 방지할 수 있습니다.
- 신발 박스 감지 및 피킹 순서 결정
그리퍼 기술 데이터
- 판지 박스 취급을 위한 유연한 그리핑 시스템
- 조당 스트로크: 140mm
- 가장자리 또는 근처에 있는 판지 박스를 꺼내기 위한 진공 흡입기가 있는 통합 Z축
- 그리퍼의 작은 간섭 윤곽으로 인해 적재 캐리어에 안으로 들어갈 수 있도록 설계됨
- 그리퍼는 특정 응용 분야에 맞게 조정 가능