물류용 EOAT와 그리핑 시스템

디지털 발전은 전 세계적으로 시장을 변화시키고 물류 분야에 새로운 과제를 제기합니다. 효율적인 내부 물류와 유연한 유통센터부터 "스마트 물류창고"의 비전에 이르기까지 다양한 산업은 특수 솔루션을 필요로 합니다. Zimmer Group은 End-of-Arm-Tool(EOAT)의 선도적인 제조업체로서 물류와 내부 물류 분야에서의 최신 과제와 앞으로의 과제에 맞는 그리핑 솔루션을 개발합니다.

Zimmer Group: 최신 물류 공정을 위한 맞춤형 로봇 그리퍼

Zimmer Group의 그리퍼는 높은 유연성과 정밀성을 제공하며 까다로운 생산 환경의 요구 사항을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 그리퍼는 내부 물류 분야에서 로봇과 자재를 연결하는 요소로서의 중심 역할을 수행합니다. 이 때 부품 감지가 중요합니다. 이 그리퍼는 지능형 비전 시스템을 탑재하여 부품을 정밀하게 식별하고 그 위치를 인식할 뿐만 아니라 이후의 자동 운송을 위해 이러한 부품을 적절하게 그리핑할 수 있습니다. 이 기술은 제품의 요구 사항이 변화할 때 높은 공정 안전성과 효율성을 보장하므로 내부 물류 분야에서의 유연성을 높이는 데 특히 유용합니다.

궁금하신 점이 있거나 개별 상담을 원하십니까? Zimmer에 문의하십시오!

연락처


물류용 그리핑 시스템


Zimmer의 자동화된 물품 피킹 시스템을 사용한 효율적인 오더 피킹(order picking)

Zimmer의 혁신적인 시스템은 그리핑 기술과 진공 기술을 단 하나의 솔루션으로 결합합니다. 이를 통해 상자를 빠르고 정밀하게 핸들링할 수 있으며 적재 캐리어에 효율적으로 적재하고 적재물을 하역할 수 있습니다. 시간당 최대 600개의 물품을 피킹하는 놀라운 피킹 속도로 생산성을 향상시키고 물류 공정을 최적화할 수 있습니다.

더 알아보기


EOAT를 사용한 소형 적재 캐리어 및 상자 핸들링

이 비디오는 소형 적재 캐리어와 상자 핸들링에 End-of-Arm-Tooling(EOAT) 솔루션이 어떻게 사용되는지 보여줍니다. 그리핑, 운송과 스태킹 모두와 관련하여 EOAT를 사용한 로봇 지원 자동화는 (내부) 물류 공정에서 더 이상 배제할 수 없으며 그 중요성이 점점 커집니다. 자동화된 공정이 물류를 최적화하고 직접 수행해야 하는 번거로운 작업을 줄여줍니다. 효율적인 소형 적재 캐리어 핸들링은 자동차 산업, 전자 제조 산업 및 다양한 소형 부품을 가공하고 보관하는 기타 산업에서 매우 중요합니다.


고객 추천

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
시스템 참조
엔진 블록용 그리퍼

선회 조
시리즈 SBZ

  • 내장 완충기를 통한 조정 가능 끝 위치 감쇠
  • 높은 토크 수용을 위한 다중 볼베어링 설치
더 읽어보기
1. 선회 및 회전 모듈
  • 내장 완충기를 통한 조정 가능 끝 위치 감쇠
  • 높은 토크 수용을 위한 다중 볼베어링 설치
더 읽어보기
시스템 참조
우드 슬랫용 그리퍼
업계 표준
가방 취급 시스템
업계 표준
소형 하중 캐리어용 핸들링 시스템
업계 표준
소형 하중 캐리어용 핸들링 시스템
시스템 참조
건축 자재 취급 시스템
시스템 참조
상자용 그리퍼
시스템 참조
상자용 그리퍼
시스템 참조
패키지/상자용 그리퍼

궁금한 점이 있으신가요?

개인 데이터
메시지