2024 제품에 대한 새 소식

기술 분야의 혁신



목공 로봇

Raptor

RAPTOR는 네스팅, 밀링, 사전 조립 및 부품 조작과 같은 다양한 목공 작업을 단 한 대의 기계로 수행할 수 있는 Zimmer Group의 최신 자체 개발 제품입니다. 이 목공 로봇은 하노버에서 열리는 세계 최고의 목공 산업 박람회인 LIGNA에서 올해 처음으로 공개하였습니다.

연락처


제품 확장

GEP2000 시리즈 프로텍터 버전

높은 위생 요건에 부합하는 제품

GEP2000 시리즈의 가장 성공적인 전동식 소형 부품 그리퍼에 새 프로텍터 버전이 추가되었습니다. GEP2000은 클린룸 등급 2 인증을 받았으며, 입자 방출량이 적어 위생 요건이 까다로운 곳과 클린룸에 사용하기 가장 적합합니다. 상부 커버에 와이퍼가 있는 그리퍼는 보호 등급이 향상되었고 IP54에 따라 밀봉되었습니다. 식품 등급인 그리스 H1로 윤활 처리되었으며 실링 가이드가 장착되어, 식품 산업에 사용하기 적합합니다. 또한, 스테인리스 스틸 나사와 커버로 세척이 쉽고 부식되지 않습니다. 프로텍터 미장착 그리퍼와 비교했을 때, 새 버전의 스트로크는 그리퍼 조당 10mm로 증가하였으며, 다른 설치 크기에서는 최대 20mm까지 증가합니다.

 기술 데이터
주문 번호GEP2006IL-43-BGEP2006IO-45GEP2010IL-43-BGEP2010IO-45-B
제어IO 링크I/OIO 링크I/O
위치 설정 가능
통합형 위치 검출공정 데이터 이용아날로그 0 ~ 10V공정 데이터 이용아날로그 0 ~ 10V
파지력[N]145145200200
그리퍼 조당 스트로크[mm]10101313
무게[kg]0.270.270.4949
 기술 데이터
주문 번호GEP2013IL-43-BGEP2013IO-45-BGEP2016IL-43-BGEP2016IO-45-B
제어IO 링크I/OIO 링크I/O
위치 설정 가능
통합형 위치 검출공정 데이터 이용아날로그 0 ~ 10V공정 데이터 이용아날로그 0 ~ 10V
파지력[N]360360500500
그리퍼 조당 스트로크[mm]16162020
무게[kg]0.830.831.31.3

고객별 솔루션

의료, 제약, 식품 및 전기 산업 분야를 위한 그리퍼

위생적인 설계로 안전한 그리핑

당사의 GEP2000 및 GEH6000 시리즈 그리퍼를 기반으로 당사는 민감한 응용 분야에 사용하기에 이상적인 고객 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다. FDA 및 GMP를 준수하는 인클로저를 사용하여 신속하게 대응할 수 있으며 가격도 합리적입니다. 

고객 맞춤형 전기 그리퍼의 경우에는 실험실이나 반도체 생산 시설의 충전 시스템에서 바이알과 주사기를 운반하는 데 사용되고 있습니다. 하우징 수정을 통해 엔드 이펙터는 최고의 위생, 세척 요구 사항을 충족합니다.

자세히 알아보기

자극성 세척제에 대한 내성

당사는 자극성 세척제(과산화수소/H2O2 등)에 내성이 있는 자재를 사용합니다.

GMP에 따른 입자 방출 감소

당사는 GMP 및 ISO 14644에 따라 입자 방출을 줄여 클린룸 적합성을 보장합니다.

FDA 준수 설계

당사는 FDA 자재 목록의 규정을 충족하는 자재만 사용합니다.

식품 등급 H1 윤활

당사의 솔루션은 FDA 규정 21 CFR 178.3570의 엄격한 요구 사항을 준수합니다.

특수 밀봉

GEP2000 및 GEH6000 시리즈에 기반한 고객 맞춤형 그리퍼는 보호 등급 IP 54 또는 65(IEC 60529에 준거한 보호 등급)를 준수합니다.


표준 인터페이스

로봇 및 엔드 이펙터용

MATCH End-of-Arm Ecosystem

MATCH에는 다양한 기능을 겸비한 포트폴리오와 범용 통신 인터페이스가 장착되어 있고, 시중에 나와 있는 모든 일반 경량 로봇과 호환됩니다. MATCH는 협동 로봇 및 기존 6축 로봇에 이상적인 시스템입니다.

제품   자세히 알아보기

MATCH 구성 부품은 이 로고로 알아볼 수 있습니다.

2023년 올해의 제품

MATCH End-of-Arm Ecosystem은 로봇 공학 분야의 이정표이며 WEKA Business Medien GmbH가 “2023년 올해의 제품”으로 선정했습니다. “취급, 설치 및 생산 물류” 부문에서 Zimmer Group은 11개의 경쟁사를 제치고 1위를 차지했습니다.

더 보기

시스템과 같은 다양한 응용 분야

모바일 및 협동 로봇 또는 완전 자동화된 분야 모두에 해당되며, 유연한 시스템 하나만으로 사용자는 생산, 설치, 창고 물류, 배송, 실험실 자동화에 이르기까지 거의 제한 없이 사용할 수 있습니다. 

이 경우 전형적인 작업은 픽 앤 플레이스, 오더 피킹, 포장 및 적재, 점검 및 테스트입니다. 공작물과 핸들링 작업에 맞춰 다양한 기계식 및 진공 그리퍼를 선택할 수 있습니다. 요구 사항이 변경되는 경우, 시스템을 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다. 

로봇 인터페이스의 표준화

하나의 로봇 모듈 - 호환 가능한 엔드 이펙터의 전범위. 협동 로봇, 경량 로봇, 일반 로봇 모두에 해당

간단한 설치 - Plug&Work

필수 통신 매개변수를 통해 간단해진 기계 통신.

유연함

소프트웨어 솔루션을 이용한 로봇 기능의 직접 제어 및 모니터링.

복합적인 로봇 사용

자동화 엔드 이펙터 교체를 통한 다양한 범위의 공작물 작업.

MATCH Microsite

로봇 공학의 미래를 체험하고 산업 자동화에 혁신을 일으키십시오! MATCH Microsite에서 획기적인 로봇 모듈에 대한 주요 사항과 MATCH가 열어주는 가능성에 대해 알아보십시오!

MATCH MICROSITE로 이동


guideZ FOR ROBOT

자체 통신

인터랙티브 프로그래밍

기존의 플랫폼에 대해 독립적이고 로봇 제조업체의 모든 주요 로봇 제조업체에 대해 이용할 수 있는 SCM과 ComfortApp으로 조합된 연결부에 더해 Zimmer Group에서는 혁신적인 새로운 기술을 개발했습니다. 로봇 모듈을 통한 노트북의 외부 HMI와의 제품 통신은 더 이상 필요하지 않습니다. guideZ for Robot이 티치 패널을 통해 완전히 독립적으로 통신을 실행할 수 있기 때문입니다. 

이제 더 이상 노트북을 이용해 네트워크 인터페이스로 그리퍼를 설정하지 않아도 됩니다. 패널에서 로봇 자체의 인터페이스로 직접 실행할 수 있습니다. 이는 효율성을 높일 뿐 아니라, 이를 통해 광범위한 프로그래밍 지식 없이도 프로그래밍하고 매개변수화할 수 있습니다. 

기존의 Zimmer Group 프로그램 확장으로 하드웨어와 전동식 그리퍼, ComfortApp은 동일하게 유지됩니다. 포함된 Zimmer Group의 프로그래밍 툴을 이용해 로봇 애플리케이션을 간단하게 작동할 수 있습니다. 이때, ComfortApp으로 간단하고 빠르게 시운전할 수 있으며, 그리퍼를 쉽게 제어, 작동 및 매개변수화할 수 있습니다.

연락처


팔레트 체인저

제품 소개

모든 사용 분야에서의 안전한 클램핑

Zimmer Group은 팔레트 체인저로 Zero-point 클램핑 시스템의 제품 범위를 확장하였습니다. 공작기계의 팔레트 교체 외에도, 포털 또는 높은 반복 정확도의 로봇의 부품 핸들링과 같은 자동화 영역에서 다양하게 사용할 수 있습니다. 

클램핑 플레이트와 클램핑 팔레트의 낮은 구조와 슬림한 디자인으로, 기계 테이블 매우 가까이에서 팔레트를 로드하고 기계실을 최대한으로 활용할 수 있습니다. 매우 견고한 이 시스템은 매우 높은 조임력을 생성합니다. 이 시스템의 탁월한 유지력으로 토크가 최고 수준으로 높고 로봇과 클램핑 플레이트가 매우 정확하게 연결됩니다. 이로써 무거운 팔레트를 간단하고 안전하게 취급할 수 있습니다. 

자세히 알아보기


새로운 툴체인저

WWS 시리즈

최적으로 조정됨

Zimmer Group은 WWS 시리즈로 적합한 로봇 교환 유닛을 제공하고 모터 스핀들의 모듈식 구성 시스템을 최적으로 확장합니다. 적합한 스토리지 스테이션과 함께, 로봇 교환 유닛은 모터 스핀들에 맞춤 조정되고, 필요한 경우 추가 장착할 수 있습니다. 이를 통해 자동 스핀들 교체가 가능해집니다. 또한, 로봇용으로 적합한 모터 스핀들에 특수 설계된 로봇 교환 유닛을 사용할 수 있습니다. 로봇 교환 유닛은 로봇과 모터 스핀들 간의 안정적인 인터페이스를 구성합니다. 루즈 파트는 모터 스핀들에 고정되는 반면 고정 파트는 로봇 암 끝에 장착됩니다. 사용하지 않을 시에는 모터 스핀들을 보관할 수 있도록 스토리지 스테이션을 사용할 수 있습니다. 

연락처


제품 및 새로운 뉴스

24시간

가상 박람회 부스

가상 박람회 부스의 방문으로 많은 장점을 얻을 수 있습니다. 박람회 방문과 달리 비용이 들지 않습니다. 입장료나 여행 경비 및 숙박비 등이 필요하지 않습니다. 사무실이나 자택에서 24시간 내내 언제든지 온라인으로 가상 박람회 부스를 편리하게 방문할 수 있습니다. 디지털 방식으로 당사의 직원을 만나고, 온라인이나 문의 양식을 통해 간편하게 직접 질문해보세요.

가상 박람회 부스

박람회별 투어

당사의 가상 쇼룸 방문은 항상 가치가 있습니다.
다음과 같은 기능을 통해 가상으로도 귀하를 감동시킬 것을 보장합니다:

  • 회전식 부스. 애니메이션 카메라 비행은 당사의 여섯 가지 기술 분야 및 당사 고유 분야의 클릭 가능한 핫스팟 및 컴팩트한 정보로 안내합니다. 전시된 모든 제품은 디지털 방식으로 체험할 수 있으며, 당사 제품에 대한 각 제품의 장점을 포함한 콘텐츠 창을 표시합니다. 한 번 더 클릭하면 사진과 데이터시트가 포함된 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 더 자세한 정보가 필요하십니까? 비디오 프레젠테이션이 도움이 될 것입니다.
  • 디지털 방식으로 준비된 인상적인 전시물. 당사 제품은 회전 가능한 3D 모델로 나와 있어 모든 측면에서 볼 수 있으며, 내용은 다양한 언어로 제공됩니다. 가상 박람회 부스에 대한 모든 정보는 Zimmer Group이 준비한 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 폴란드어, 슬로바키아어, 스페인어, 중국어 및 한국어로 제공됩니다.

개요 위로 이동

문의해주십시오

개인 데이터
메시지