기계 적재
회전, 그라인딩, 밀링, 호닝 및 기타 가공 절차 모든 경우에 다음이 해당됩니다. 기계 적재는 이미 일찍이 자동화에 사용되었으며 Zimmer Group은 초기부터 이와 함께해 왔습니다. 초기에는 아직 "외부에 부착된" 솔루션이 많았으나 오늘날에는 기계 콘셉트 및 설계에 직접 통합되는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 당사는 로봇, 기계 또는 작업 공간에서 직접 사용할 수 있는 공간 절약형 자동화 솔루션을 제공합니다. Zimmer의 구성 부품은 자체적으로 절삭분과 냉각 윤활제로부터 완벽하게 보호되어 열악한 작업 조건에서도 최고 성능을 발휘할 수 있는 기술 시스템을 제공합니다.
회전

밀링

그라인딩

7축 로봇을 사용한 기계 적재
IIoT와 연결된 이 지능형 생산 셀에는 KR FORTEC 제품군의 헤비 듀티 로봇이 리니어 유닛 중앙에 장착되어 있습니다. 로봇은 로봇의 기본 바디, 암 및 컨베이어 벨트를 사용하여 다양한 공작기계를 적재합니다. 이러한 다양한 공작물을 그리핑하기 위해 로봇에는 자동 교체 시스템이 장착되어 있습니다. 디버링에는 스핀들이 사용됩니다.
기계 적재용 그립 시스템

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH7000

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GK

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000
2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300
회전 분배기
시리즈 DVR

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

각 선회 유닛
시리즈 SW
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD1700