LWR50F-00-05-A

- 코봇 및 기존 로봇을 위한 하나의 시스템
- 핸들링을 위한 표준화된 로봇 인터페이스(기계식 그리퍼 및 진공)
- Easy-Click 기능(한손 조작)이 있는 수동 교체
- 스토리지 스테이션에서 외부 제어 없이 자동 변경
- 다양한 엔드 이펙터
- 광학적 커넥트 LED 디스플레이
- IO-Link를 통한 그리퍼 제어
- 표준 IO-Link M12 5핀 플러그
- 엔드 이펙터의 통합 상태 표시(LED 링)
기술 데이터
로봇 유형에 적합 | ISO TK 50 |
상태 표시 | 예 |
제어 | IO-Link |
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 50 |
최대 취급 중량 | 25 [kg] |
연결 케이블 | 플러그, M12, 5극 |
잠금 스트로크 | 1 [mm] |
전기 에너지 전달 | 통합 |
공압 에너지 전달 | 통합 |
조임력 | 50 [N] |
X, Y 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
Z 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1 [mm] |
작동 온도 | 5 ... +60 [°C] |
주기의 수명 | 100000 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.33 [kg] |
매칭 MATCH - 그리퍼