LWR50L-22-00002-A

기술 데이터
최소 파지력 | 10 [N] |
조당 스트로크, 조절 가능 | 60 [mm] |
제어 | IO-Link |
작동 온도 | 5 ... +50 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 1.3 [kg] |
전기 에너지 전달 | 통합 |
잠금 스트로크 | 1 [mm] |
X, Y 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
Z 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
조임력 | 50 [N] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1 [mm] |
시리즈에 적합 | LWR50F-xx-03/04/05 |
케이블 가이드 | 외장 |
동력종류 | 전동식 |
드라이브 | BLDC 모터 |
통합된 위치 검출 | 예 |
정격 파지력 | 180 [N] |
제어 시간 | 0,1 [s] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0,3 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 100 [mm] |
위치 설정 모드에서 최대 이동 속도 | 120 [mm/s] |
반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 2 [A] |
자동 정지 | 기계식 |
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 | 3 [mm] |