시스템 참조

가열 부품용 그리퍼

시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 파운드리

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH7000

  • 극한 조건에서 사용하기 위한 중부하 선형 가이드
  • 최고 횡력 및 토크 수행에 이상적
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 극한 조건에서 사용하기 위한 중부하 선형 가이드
  • 최고 횡력 및 토크 수행에 이상적
더 읽어보기
도전과제

단조판 적재 및 하역 시에는 빨닿게 달아오른 금속 부품(1,100°C)을 최대 50kg까지 그리핑해야 했습니다.

해결책

솔루션은 GH7665T 시리즈의 개조된 롱 스트로크 그리퍼에 기반합니다. 파지력 안전 장치는 통합된 스프링에 의해 작동합니다. 그리퍼 조의 통합형 공기 냉각 장치가 비상 차단 시 그리핑 시스템을 보호합니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP67
  • 공압식
  • 내열성
  • 외부 그립
  • 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력8000 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링FED
최대 스트로크130 [mm]
IP 등급IP67
시스템 중량95 [kg]
최대 공작물 중량50 [kg]
최대 공작물 온도1300 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지