IO-Link와 PLC의 만남
PLC 모듈
기능 모듈 및 문서는 다양한 제조업체가 PLC를 통해 직접 그리퍼를 제어하는 데 사용할 수 있습니다. Zimmer Group은 이러한 PLC 기능 모듈, 즉 기능 블록(PLC FB)을 제공합니다. 그것의 웹사이트.
장점
- 제품별 기능 모듈을 통한 IO-Link 구성 부품의 손쉬운 통합
- 문서 포함
- 모든 IO-Link 그리퍼를 위한 기본 및 고급 모듈 2개
고급
고급 모듈은 확장된 기능과 자세한 매개변수 세트로 인해 위치 지정이 가능한 그리퍼에 사용할 수 있습니다.
“자유로운 위치 매개변수 설정”

다음 모델 시리즈를 위한 고급 모듈:
GEH6xxxIL
GED6xxxIL
GEP20xxIL-03-B
HRC-01
HRC-02
LWR50L-22-00001-A
LWR50L-23-00002-A
LWR50L-02-00001-A
LWR50L-03-00001-A
기본
기본 모듈은 콤팩트한 장비와 더 작은 매개변수 세트로 인해 하이브리드 그리퍼를 포함하여 위치 지정이 불가능한 그리퍼에 사용할 수 있습니다.
“끝 위치 또는 공작물에 대한 제어된 이동”

다음 모델 시리즈를 위한 기본 모듈:
GEP20xxIL-00-B
GEP50xxIL-00-A
GED50xxIL-00-A
GPP50xxIL-10-A
GPD50xxIL-10-A
HRC-01, HRC-02, HRC-03, HRC-04, HRC-05
LWR50L-23-00006-A
LWR50L-03-00002-A
LWR50L-03-00003-A