내부 그리퍼
시리즈 LGS

- 핵심 요소에 집중
경제적인 유형의 그리퍼: 따라서 제품 비용을 절감할 수 있습니다. - 개별적으로 가공 가공한 클램핑 조
지금까지 이렇게 빠르고 쉽게 그리퍼를 귀하의 애플리케이션에 적합하게 조정해 본 적이 없었을 것입니다. - 직접 구동
단 하나의 공압 라인을 이용한 제어는 설치 복잡성과 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
시리즈 특징
- IP40
- 정비가 필요 없음
- 연장되는 콜릿
- 콜릿

- 에너지 공급
축 방향 및 방사 방향으로 연장 가능 - 보호막
콜릿과 기능성 막 사이 위치 - 막을 이용한 직접 구동
단 하나의 공압 라인만 필요로 함 - 스트로크 제한
스트로크 유휴 시 에 과도한 연장에 의한 손상을 방지합니다. - 콜릿
개별 가공용 - 강철로 이루어진 보호판
커팅으로부터 막 보호 - 리턴 스트로크용 O자형 링
배기 후 콜릿 재설정