O자형 링 내부 설치 그리퍼
시리즈 GSI

- 핵심 요소에 집중
필요로 하는 것에 대해서만 산출하십시오. 특별히 O자형 링 내부 설치를 위한 하나의 기본 그리퍼 - 조절 가능한 확산 스트로크
O자형 링의 과도한 연장을 방지하고 동일한 제품 품질을 보장합니다. - 자계 센서를 통해 조회
끝 위치 검출은 더 짧은 사이클 타임과 연속 제어를 가능하게 합니다.
시리즈 특징
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 자계 센서

- 스프레드 조
공작물 슬롯 내에서 O자형 링 위치 설정용 - 이젝터(피스톤 로드)
O자형 링 부분 스트리핑용 - 단일 작용하는 3개의 공압 실린더에 의한 구동
센서 조 구동 스프레드 조 구동 이젝터 구동 - 센서 조
O자형 링을 수용하기 위함 - 힘 전달
레버 및 커넥팅 링크 사용 - 센서 조 스트로크 조절
설치 시 O자형 링의 과도한 연장 방지 - 스프레드 조 스트로크 조절
공작물의 보어 지름에 맞게 조정하기 위함 - 고정 및 위치 설정
축 방향, 그리퍼 베이스에서 작용