선회 조
시리즈 SB

"경제적인"
- 핵심 요소에 집중
경제적인 방식의 선회는 제품 비용을 감소시킵니다. - 검증된 기술
20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다. - 유연한 선회각
함께 공급되는 스토퍼를 이용하여 결정할 수 있는 90° 또는 180° 각도. 이 때문에 유연한 조립이 가능하고, 시스템에서 하나의 제품만 관리하면 됩니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 탄성 중합체 끝 위치 댐핑
- IP54
- 인덕티브 센서
- 선회각 90°
- 선회각 180°
- 샤프트 핀
- 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°

- 구동 샤프트
모델에 따라 평행 키를 갖는 6각형 샤프트 또는 원형 샤프트 애플리케이션 맞춤형 공작물 수용부의 비용이 적게 들고 빠른 위치 설정 - 이중 지지된 구동 샤프트
높은 힘 모멘트 흡수 - 스토퍼
선회각 90° 및 180 ° 안정적, Fibroflex사의 정지면 포함 - 위치 조회
인덕티브 근접 스위치를 통한 0° 및 90° (또는 180°) 끝 위치 조회 추가 간섭 윤곽 없이 하우징에 통합됨. - 끝 위치
+/- 3° 조절 가능한 끝 위치 - 힘 전달
강철 라이닝을 갖는 안정적인 톱니 벨트 신뢰할 수 있고 수명이 길며 저소음 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
이중 작용하는 로터 실린더