모든 IO-Link 그리퍼용 무선 기능
BCM 및 MCM 통신 모듈
이러한 연결이 종종 로봇 암에 적합한 케이블이 없는 채로 이루어지므로 로봇에는 손목과 같은 마지막 로봇축, 지능형 그리퍼용 적합한 전기식 인터페이스가 없습니다. 이 문제는 대체로 로봇 암을 따라 외부 라인을 배선하여 해결할 수 있지만 이로 인해 로봇의 자유로운 움직임 등과 관련한 몇 가지 단점이 발생합니다. 여기서 조치를 통해 필요한 신호 및 정보를 무선으로 전송할 수 있습니다. BCM[Bridge Communication Modul]과 MCM[Master Communication Modul]의 조합은 바로 이러한 기능을 제공합니다. 액추에이터에는 에너지 공급만 필요합니다. 이는 로봇 분야 이외에도 효과적인 솔루션이 될 수 있습니다.
장점
- 어떤 로봇 또는 시스템에 기반하는지와 무관하게 모든 Zimmer Group IO-Link 그리퍼 구성 부품과 호환됩니다.
- 로봇 또는 시스템으로 인한 복잡한 배선이 필요하지 않습니다.
- 무선 통신 덕분에 기계적 장애물이 없으며 단선이 발생하지 않습니다.
- 확장 가능하며 마스터에서 페어링하여 추가 그리퍼를 간단히 추가할 수 있습니다.
장애 없는 통신
새로운 IO-Link-Bridge-Communication-Module을 사용하면 그리퍼와 제어시스템 간의 연결 케이블은 크게 줄이면서 유선 솔루션과 관련된 성능과 기능은 그대로 유지됩니다. 새로운 브리지 모듈을 사용하면 이미 언급한 속성을 통해 무선 IO-Link 마스터와의 장애 없는 안정적인 통신이 가능합니다. 생산 시 최대 안정성과 유연성을 위해 최대 40개 장치와의 통신으로 5ms의 "실시간 대기 시간"을 구현할 수 있습니다. 이때 신뢰도는 패킷 에러율(PER) 10-9 이상입니다.
두 가지 버전 BCM-B / BCM-I 사용 가능
현재 두 가지 버전의 브리지 모듈을 사용할 수 있습니다. 하나는 BCM-B로 이는 와이어링 하니스에 분산하여 배치할 수 있으며 이를 통해 IO-Link 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 다른 하나는 BCM-I로 이 모델을 사용하여 최대 네 개의 IO-Link 장치를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 예를 들어 여러 Zimmer Group 그리퍼와 IO-Link를 지원하는 센서를 동시에 사용할 수 있습니다.


BCM 시리즈
뛰어난 성능 및 높은 유연성
BCM 시리즈 모듈의 전류 용량은 4 또는 5A입니다. 이를 통해 엔드 이펙터 선택 시 타협할 필요가 없으며 고성능 그리퍼도 모듈을 통해 제어할 수 있습니다.
MCM 시리즈
믿을 수 있는 데이터 전송
BCM의 카운터 파트. Master Communication Module을 사용하면 중복 신호를 통해 데이터를 안전하고 안정적으로 전송할 수 있으며 최대 패키지 데이터 오류율은 10⁻⁹입니다.

ZIMMER GROUP 엔드 이펙터 - IO-Link 무선 기술을 사용한 통합
브리지 모듈과 연결된 그리퍼의 제어는 MCM을 통해 이루어지며 이는 다양한 버전으로 필드버스 레벨에 통합할 수 있습니다. Zimmer의 IO-Link 그리퍼 제어를 위한 특수 기능 모듈 외에도 해당 설명서도 이용할 수 있습니다. 목적에 맞는 서비스를 찾아보세요.
무선으로 효율적이며 유연합니다
포장 설비의 BCM 및 MCM
ROTZINGER PharmaPack GmbH사는 과자의 개별 포장 처리를 위해 리니어 드라이브의 요구 사항을 충족하는 멀티 캐리어 설비용 그리퍼 시스템을 필요로 했습니다. 특히 순환 시스템 내의 배선은 대체로 어려운 과제를 제시합니다. Zimmer Group은 이를 위한 솔루션을 제공했습니다. 여기를 눌러 상세한 사용자 보고서로 이동합니다: