KUKA 로봇
생산 중 발생하는 과제와 요건은 로봇의 사용으로 점점 다양해지고 있습니다. 이는 특히 수많은 과제에 기인합니다. KUKA는 로봇에 기반한 자동화에서 생산성과 안전성의 완벽한 균형을 보장합니다. 다양한 적재량과 반경을 갖춘 고성능 산업용 로봇과 사람과 로봇의 협동작업을 위한 협동 로봇이 모두 완벽하게 균형을 이룹니다.
장점
- 생산성 향상
- 높은 정확도를 통한 품질 보증
- 프로세스를 유연하게 맞추고 최적화할 수 있음
- 생산 비용 감소
- 복잡한 생산 단계 자동화 가능
엔드 이펙터의 유연성과 호환성
그리핑과 진공 기술 영역에서 취급 액세서리를 다양하게 선택할 수 있어 수많은 사용 영역의 요건을 충족하고 과제를 해결할 수 있습니다. 또한 KUKA 로봇과 함께 최대 성능의 자동화가 가능합니다. 특히 MATCH 에코 시스템에는 KUKA의 로봇별로 표준화된 범용 통신 인터페이스가 있어 취급 영역의 유연성과 호환성이 뛰어납니다. 이를 통해 빠른 속도 및 최대의 정확도가 가능합니다. Zimmer Group의 핸들링 기술과 임의 구성 가능한 다양한 로봇 부품 외에도 콤팩트하고 사전 정의된 솔루션이 제공됩니다.
적용 범위
KUKA 로봇용 스마트 통신 모듈

맞춤형 통신 모듈 유연하고 간단한 통합
Zimmer Group의 맞춤형 통신 모듈이 지능형 메카트로닉 그리퍼를 협동 로봇 및 KUKA의 산업용 로봇과 매우 간단하게 통합하고 구동할 수 있습니다. 이를 위해 Zimmer Group의 스마트 통신 모듈(SCM)이 통신 인터페이스 IO 링크를 디지털 입력부 및 출력부(디지털 I/O), 또는 그 반대로 전환합니다. 이를 통해 로봇 제어장치로 정보를 최대로 전달하기 위한 데이터 교환이 이루어집니다.
Zimmer Group의 어떤 그리퍼를 사용해도 무방합니다 : 모든 IO 링크 그리퍼 구성 요소는 특정 KUKA 로봇 플랜지와 ISO 부분 마운팅 서클 사이의 적합한 어댑터 플레이트를 이용해 사용할 수 있습니다. 엔드 이펙터의 게이트웨이로서 SCM(통합형 통신 모듈)이 로봇 제어장치와 통신합니다. 이를 통해 엔드 이펙터를 손실 없이 매우 안전하게 완전하고 간단하게 구동할 수 있습니다. 또한 통합 인터페이스가 있어 KUKA 로봇과의 호환성이 뛰어납니다.
Comfort App을 이용한 간편한 구동
Comfort App Lite와 KUKA의 SmartPad 조합으로 티치 펜던트를 이용해 직접 편리하게 그리퍼를 시운전 및 가동할 수 있습니다. 이를 통해 효과적인 프로그래밍과 원활한 자동 모드에 필요한 필수 명령 등을 간단하게 설정할 수 있다는 장점도 있습니다. 저장된 기능 블록이 시운전과 프로그래밍을 지원하여, 로봇을 생산적이고 안정적으로 사용할 수 있습니다. KUKA 로봇과 Zimmer Group 그리퍼의 협업으로 로봇에 기반하는 자동화가 정확하고 최적으로 이루어집니다.

로봇 제조업체로서 KUKA가 제공하는 것은 무엇입니까?
요하네스 란트헤어(Johannes Landherr): "기존의 산업용 로봇과 이동 로봇의 적재량 등급은 3 ~ 1300kg입니다. 이제 협동 로봇의 적재량도 이 수준에 도달하였습니다. 여기 오토매티카(Automatica)에서 3가지 적재량의 모델을 소개하고 있습니다(3kg, 11kg &, 15kg)."
Zimmer Group: "우리의 MATCH 에코 시스템이 KUKA iisy에 사용되고 있습니다. 이유가 무엇일까요?"
요하네스 란트헤어(Johannes Landherr): "고객과 대화를 나눌 때 고객들이 로봇을 구입하고 무엇을 자동화하려는지 전혀 모를 수도 있다는 사실을 알았습니다. 고객들은 여러 제품을 사용해본 후 그리퍼를 교체할 수 있다는 사실을 마음에 들어 했습니다. 한 번은 클램핑 그리퍼로 한 번은 석션 그리퍼로 사용할 수 있습니다. 이를 위한 MATCH 시스템을 소개합니다."
요하네스 란트헤어(Johannes Landherr): "네, 맞습니다."
Zimmer Group: "그렇다면 HRC 그리퍼와 Schmalz 석션컵 사이입니까? "
Zimmer Group: "KUKA의 미래 도전과제는 무엇입니까?"
요하네스 란트헤어(Johannes Landherr): "과제는 누구나 로봇을 사용할 수 있게 하고 로봇 대중화에 앞장서는 것입니다. 그리고 제 생각에 두 번째 영역은 인지 로봇공학입니다. 로봇이 바뀌는 주변 조건에 유연하게 대처하고 올바르게 반응하며 모델을 일반화할 수 있도록 하여, 항상 외부 간섭이 필요하지 않도록 하는 것입니다. 이것이 미래에서 다룰 중요한 두 가지 주제입니다."
Zimmer Group: "좋습니다, KUKA 부스에서의 인터뷰에 감사드립니다."

로봇용 제품 검색
지능형 검색 기능으로 시스템에 맞는 액세서리와 엔드 이펙터를 찾아보십시오. 제시된 검색 결과와 추가 필터를 이용해 폭넓은 제품 포트폴리오를 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 중요 데이터가 보기 좋게 표시되어 검색 범위를 제한하고 요건에 맞는 완벽한 구성 부품을 찾을 수 있습니다.

그리퍼 제품 검색
완벽한 그리퍼를 찾고 계신가요? 제품 검색기로 빠르게 원하는 제품을 찾을 수 있습니다. 용도 매개변수를 입력하고 스트로크, 파지력, 구동력을 기준으로 분류하여 제품을 확인할 수 있습니다. 지금 확인해 보십시오!