DENSO 로봇
로봇의 사용으로 요건과 과제는 점점 다양해지고 있습니다. 이는 특히 수많은 과제에 기인합니다. Zimmer Group의 다양한 엔드 이펙터로 수많은 사용 영역의 요건을 충족하고 과제를 해결할 수 있습니다. 또한 DENSO 로봇의 에코 시스템과 함께 산업 수준의 성능과 혁신적인 안전성을 갖추어 자동화를 준비할 수 있습니다.
특히 MATCH 에코 시스템에는 로봇별로 표준화된 범용 통신 인터페이스가 있어 취급 영역의 유연성과 호환성이 뛰어납니다. 그리퍼와 진공 시스템 모두 가능합니다. 이를 통해 빠른 속도와 최대 정확도 뿐만 아니라, 산업 수준의 속도와 리프팅 능력이 요구되는 영역에서도 협동 로봇과 산업용 로봇의 차이가 사라집니다.
장점
- 생산성 최적화
- 높은 정확도와 이를 통한 품질 향상
- 생산 공정 개선
- 생산 비용 감소
- 로봇에 기반하여 복잡한 생산 단계가 구현되어 새로운 생산 절차 사용 가능
적용 범위
DENSO 로봇용 스마트 통신 모듈
연결 준비가 완료된 통신 모듈로 빠른 시운전
Zimmer Group의 통신 모듈이 연결 준비가 완료된 상태로 제공되므로, 지능형 IO 링크와 디지털 IO 그리퍼를 코봇 및 DENSO의 산업용 로봇과 매우 간단하게 통합하고 구동할 수 있습니다. 이를 위해 Zimmer Group의 스마트 통신 모듈(SCM)이 통신 시스템 IO 링크를 디지털 입력부 및 출력부(디지털 I/O)로 또는 그 반대로 전환합니다. 이를 통해 로봇 제어장치로 정보를 최대로 전달하기 위한 데이터 교환이 이루어집니다. 정보 교환이 간단하고 최적으로 실행되도록 DENSO 로봇용 케이블 하니스가 사용 준비 상태로 제공됩니다.
모든 IO 링크 그리퍼와 호환
Zimmer Group의 어떤 그리퍼를 사용하든지 같습니다: 모든 IO 링크 그리퍼 구성 요소는 특정 DENSO 로봇 플랜지와 ISO 부분 마운팅 서클 사이의 적합한 어댑터 플레이트를 이용해 사용할 수 있습니다. 엔드 이펙터의 게이트웨이로서 SCM(통합형 통신 모듈)이 로봇 제어장치와 통신합니다. 이를 통해 엔드 이펙터를 손실 없이 매우 안전하게 완전하고 간단하게 구동할 수 있습니다. 또한 통합 인터페이스가 있어 DENSO 로봇과의 호환성이 뛰어납니다. 전원 공급은 로봇을 통해 직접 이루어져, 정보가 로봇 플랜지에서 DENSO 로봇 제어장치 RC8A(Hand-IO)까지 장애 없이 확실하게 전달됩니다.
직관적 소프트웨어를 통한 최대 호환성
Comfort App과 조작 패널 TP-RC7/8의 조합으로 티치 펜던트를 통해 직접 편리하게 그리퍼 기능을 구동하고 프로그래밍할 수 있습니다. 이를 통해 효과적이고 원활한 자동 모드에 필요한 필수 명령 등을 간단하게 설정할 수 있다는 장점도 있습니다. DENSO 로봇과 Zimmer Group의 다양한 엔드 이펙터를 함께 사용하여, 협동 로봇을 산업용 로봇과 함께 매우 정확하게 최적으로 자동화할 수 있습니다.

로봇 영역의 저명한 제조업체로서 고객에게 무엇을 제공드릴 수 있을까요?
슈테펜 비셀(Steffen Wissel): "준중형 승용차 분야의 산업용 로봇 선두 제조업체인 Denso는 적재량 2.5 ~ 60kg, 반경 430mm ~ 2,500mm의 6축 로봇을 제공합니다. Scara의 반경은 350mm ~ 1m, 적재량은 최대 20kg입니다. 이 로봇은 기본 사양이 오염된 환경부터 클린룸까지 사용 가능한 IP65로 제공됩니다. 커뮤니케이션 플랜지나 여기 부스에서 볼 수 있는 Zimmer의 그리퍼 통합과 같은 특수 솔루션도 제공하고 있습니다."
카이 콜러(Kai Kohler)(Zimmer Group): "현재 시장과 동향, 필요성은 어떻습니까. 솔루션에 무엇이 있어야 합니까?"
슈테펜 비셀(Steffen Wissel): "우리는 여기 Zimmer의 예시에서 보는 것과 같이 최대 유연성, 개방형 인터페이스, 사전 제작된 최종 고객용 솔루션에 관한 과제를 확인할 수 있습니다."
카이 콜러(Kai Kohler)(Zimmer Group): "슈테펜(Steffen), 제공해주신 소개는 물론 앞으로도 좋은 프로젝트를 함께 해주시는 것에 대해 감사드립니다."

로봇용 제품 검색
편리한 제품 검색기를 이용해 로봇 그리퍼 및 액세서리 찾아볼 수 있습니다. 선택 조건을 이용해 고객에게 맞는 제품 제안을 빠르게 찾을 수 있습니다. 중요한 모든 데이터를 한눈에 확인하고 필터와 매개변수를 이용해 검색 범위를 추가적으로 제한할 수 있습니다.

그리퍼 제품 검색
사용 목적에 맞는 그리퍼를 찾고 계신가요? 제품 검색기를 이용해 다양한 제품군을 찾아보실 수 있습니다. 스트로크, 파지력, 구동 장치의 유형을 기준으로 분류하여 검색 결과를 필터링할 수 있습니다. 사용자에게 맞는 매개변수도 계산할 수 있습니다. 지금 확인해 보십시오!