팔레트 체인저 SPP
제품 소개
모든 사용 분야에서의 안전한 클램핑
Zimmer Group은 팔레트 체인저로 Zero-point 클램핑 시스템의 제품 범위를 확장합니다. 공작기계의 팔레트 교체 외에도, 높은 반복 정확도의 갠트리 또는 로봇의 부품 핸들링과 같은 자동화 영역에서 다양하게 사용할 수 있습니다.
클램핑 플레이트와 클램핑 팔레트의 슬림한 디자인과 낮은 구조로, 기계 테이블 매우 가까이에서 팔레트를 적재하고 기계실을 최대한으로 활용할 수 있습니다. 매우 견고한 이 시스템은 매우 높은 인입력을 생성합니다. 이 시스템의 탁월한 유지력으로 토크가 최고 수준으로 높아지며 로봇과 클램핑 플레이트가 매우 정확하게 연결됩니다. 이로써 무거운 팔레트를 간단하고 안전하게 핸들링할 수 있습니다.
- 최대의 인입력 및 유지력
- 기계실을 최대로 활용하기 위한 슬림한 구조
- 클램핑 상태 및 팔레트 유무에 대한 감지 센서
- 세척 기능 및 스프링 어큐뮬레이터를 통한 안전한 핸들링

팔레트 체인저 SPP
팔레트 체인저는 팔레트 커플링 또는 클램핑 볼트를 높은 반복 정확도로 고정하기 위한 용도로 설계되었습니다. 이 팔레트 체인저는 구조적 설계로 인해 공압력 없이 고정됩니다. 고정력은 PLUS 연결부에 추가 임펄스를 통해 증가할 수 있습니다.
체인저에는 팔레트 커플링용 회전 방지 장치 4개가 있습니다. 내장된 블로아웃 또는 세척 기능은 핀 홀더, 접촉 표면 및 회전 방지 장치에 먼지나 액체가 모이는 것을 방지합니다.
팔레트 커플링은 제품의 팔레트 인터페이스로 사용되며 클램핑 팔레트에 연결됩니다. 회전 방지 장치로 제품과의 접합 시 베어링의 방향을 유격없이 설정할 수 있습니다. 피스톤 위치 센서 및 클램핑 볼트 센서를 통해 안전하게 작동하고 있는지 확인할 수 있습니다. 모든 기능의 제어는 측면의 공압 연결을 통해 직접 수행할 수 있습니다. 제품 바닥의 대체 연결을 통해 제품을 제어하는 옵션도 있습니다.

팔레트 체인저는 로봇 간의 인터페이스 또는 팔레트 커플링과의 연결부입니다.

팔레트 커플링은 팔레트 체인저와
클램핑 플레이트를 안전하게 연결합니다. 장착된 클램핑 볼트는 동력 전달을 보장하고 네 개의 회전 방지 장치가 토크를 흡수합니다.

클램핑 플레이트에 팔레트 커플링이 장착되어 있습니다. 또는 클램핑 팔레트에 1개의 클램핑 볼트와 2개의 핀(회전 방지용)만 설치해도 무방합니다.