업계 표준
소형 하중 캐리어용 핸들링 시스템
시스템 솔루션 | 물류 | 내부물류
도전과제
내부 물류 분야에서는 VDA 표준에 따른 소형 적재 캐리어(KLT)가 자주 사용됩니다. 고객의 과제는 판지 박스, 플라스틱, 스티로폼 소재의 이러한 다양한 소형 적재 캐리어 타입을 알맞게 파지하여 운반을 모니터링하고, 필요한 사이클 시간을 준수하는 것이었습니다.
해결책
아웃바운드 하단부용 Zimmer Group 기본 솔루션을 사용하여 판지 박스, 플라스틱 또는 스티로폼 소재의 다양한 소형 적재 캐리어를 팔레타이징할 수 있었습니다. 적절한 센서 기술이 현재 제품 형식을 인식하고 운반 중 안전한 위치를 모니터링했습니다. 서보 전기 드라이브와 공압 드라이브를 결합하여 최단 사이클 시간과 공작물별 파지력을 얻을 수 있었습니다. 위치 고정장치와 힘 유지장치가 결합된 공작물 고정장치는 비상시에도 공작물이 분실되는 것을 방지했습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- 파지력 조절 가능
- AC 서보 모터 구동
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | PNEUELE |
최대 파지력 | 3800 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | KLE |
최대 스트로크 | 250 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 110 [kg] |
최대 공작물 중량 | 25 [kg] |
최대 공작물 온도 | 40 [°C] |
내장 표준 구성 요소