구성 요소 참조
인간과 로봇의 협업을 위한 그리퍼가 포함된 HRC 시스템(HRC 시리즈)
그리퍼 | 구성 요소 | 로봇 솔루션 | 경량 로봇
Task & Solution
- 켐니츠의 교육 및 응용 센터(줄여서 SchAz)에서 중소기업을 위한 협동 로봇 솔루션을 테스트합니다.
- 조립 공정에서 최고의 안전성을 보장하기 위한 그리핑 기술에 대한 높은 요구 사항
- 모바일 로봇의 부품 취급을 위한 GPP5008 및 GEP2010 그리퍼
- HRC03 HRC 그리퍼: 날카로운 모서리 없음, 기계식 자동 잠금 및 표준 준수(ISO/TS 15066(HRC 표준) 충족 및 BG/DGUV 인증)
내장 표준 구성 요소