철도 차량을 위한 자동화 기술

각 공정은 용도에 맞게 정확하게 맞춰진 지능형 솔루션을 요구합니다. 철도 차량용 구성 부품 제조 공정 자동화에는 혁신적이고 효율적인 제품이 필요합니다. 바로 여기에서 자동화 및 개발 파트너로서의 Zimmer의 역할이 시작됩니다. Zimmer는 수 년간의 경험과 전문 노하우로 고객과 함께 생산 공정의 복잡성을 해결하고 다양한 기술을 통합합니다. Zimmer는 특수 요건에 맞춘 유연한 솔루션을 제공합니다. 이 때 Zimmer는 항상 높은 안전 기준과 경제성을 고려합니다.

도움이나 상담이 필요하십니까? 문의해 주시면 자세히 상담해드리겠습니다!

Zimmer에 문의하십시오!

이점:

  • 다양한 기술 분야 및 공정 기술을 한 지붕 아래 결합합니다
  • 까다로운 환경을 위한 견고한 제품
  • 자동화된 그리퍼, 최대 수 톤의 부품 중량 보정 및 고정
  • 고객의 요구에 맞춘 유연한 조정
  • 자동화 구성 부품 및 시스템 분야에서 쌓아온 수 년간의 경험 및 심도 깊은 노하우
  • 1개의 수량부터 이용할 수 있는 사용자 맞춤 솔루션
  • 지속 가능하고 에너지 효율적인 생산 및 사용
크기와 중량으로 인해 철도 차륜의 핸들링에는 그리퍼와 그리핑 시스템에 대한 높은 요건이 제시됩니다. Zimmer는 당사의 산업 지식과 광범위하고 다양한 제조 옵션으로 이러한 요건을 충족합니다.
더 읽어보기
1. 휠
크기와 중량으로 인해 철도 차륜의 핸들링에는 그리퍼와 그리핑 시스템에 대한 높은 요건이 제시됩니다. Zimmer는 당사의 산업 지식과 광범위하고 다양한 제조 옵션으로 이러한 요건을 충족합니다.
더 읽어보기

고객 추천

업계 표준
철도 차륜용 핸들링 시스템
시스템 참조
철도 차축용 그리퍼
시스템 참조
축용 그리퍼

구성 부품


당사에 문의하십시오!

개인 데이터
회사
연락처
메시지