BKT121751

목재 가공 툴

  • 짐머 그룹은 다양한 변형의 맞춤형 드릴링 기어박스를 제공합니다.
  • 가변 스핀들 수 및 배열
  • 다양한 가공 작업을 위한 다양한 장치(수평 드릴링 유닛, 그루브 톱, 클라멕스, 컵 컨베이어)
  • 목재, 합성 재료 및 플라스틱 가공
기술 데이터
공구 인터페이스Ø10h6 Weldon
그리드 크기32 [mm]
최대 회전수7500
스핀들의 수5
스핀들 배열L자형
식히다전달
유지 보수 간격500 [h]
흡입관
보류
엔진 연결플랜지가 붙은
수평 드릴링 스핀들아니요
밀봉하다아니요
하드웨어 장치아니요
클라멕스아니요
밀링 스핀들아니요
핸들링 유닛아니요
홈 가공 톱아니요