주조 공정을 위한 EOAT 및 그리핑 시스템

주조 및 단조 자동화를 위한 End-of-Arm-Tooling(EOAT) 30년 이상의 경험으로 Zimmer는 매우 복잡한 과제도 해결할 수 있는 솔루션을 제공합니다. Zimmer의 맞춤형 EOAT 시스템은 제조 공정에서의 효율성과 유연성을 극대화하기 위해 설계되었습니다. 주조 또는 단조 공장의 규모와 관계없이 Zimmer의 혁신적인 그리핑 솔루션은 작업 비용을 절감할 뿐만 아니라 기업의 생산성과 경쟁력을 향상시킵니다. 자동화 공정을 한층 높은 수준으로 끌어올릴 수 있도록 Zimmer의 전문성을 믿어보세요.

연락처

당사의 노하우:

  • 주물 기술의 특별한 요구 사항에 관한 지식
  • 그리핑 시스템을 통해 직접 수행해야 하는 위험한 과제를 해결합니다
  • 실현 가능성을 점검하기 위한 사전 연구

고온 - Zimmer의 솔루션

자동화 분야에서의 Zimmer의 전문성을 믿고 최대의 효율성과 공정 안전성을 위해 주물 기술의 특수한 요구 사항에 최적으로 맞춘 솔루션의 이점을 누려보세요.

  • IP 보호 등급: 특수 밀봉된 제품이 매우 열악한 환경 조건에 대한 완전한 보호를 보장합니다.
  • 성능 레벨과 안전성: 입증된 안전 원리 덕분에 사람과 기계의 안전성이 극대화됩니다.
  • 폭넓은 포트폴리오와 다년간의 노하우: 산업 관련 지식과 Zimmer 개발자의 수년간의 경험은 공정 안전성과 열악한 환경 조건에서도 높은 가용성을 제공합니다.

Zimmer의 EOAT 포트폴리오는 다음 공정의 자동활르 포함합니다.

  • 다이캐스팅: 양산을 위한 주조 공정
  • 사형 주조: 사형을 이용한 주조 공정
  • 인베스트먼트 주조: 소형 주조 부품의 주조 공정
  • 단조: 프레스와 해머를 사용한 금속 부품의 변형
  • 페틀링: 주조 부품 후처리 가공

고객 추천

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C

  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기
1. 선회 및 회전 모듈
  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기
시스템 참조
샌드 코어용 그리퍼

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
시스템 참조
슐리히테의 모래 코어 처리 시스템

질문이 있습니까? Zimmer에 문의하십시오!

개인 데이터
메시지